Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

8E-NK15X25X12-3 - NTN

8E-NK15X25X12-3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos15 mm
D - Diámetro exterior25 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior12 mm
rs - Radio mínimo de conexión0 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP6
Peso0,021 kg
undefined
PRESTACIONES
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C