Jaulas de agujas

8Q-K8X11X10 - NTN

8Q-K8X11X10

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos8 mm
Ew - Cota sobre rodillos11 mm
Bc - Largo de jaula10 mm
Peso0,001 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica4 kN
C0r - Carga carga estática4,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa21000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite32000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp10 mm