Jaulas de agujas

8Q-KBK10X14X125X6 - NTN

8Q-KBK10X14X125X6

Rodamiento de agujas, jaula de agujas para pie de biela, jaula mecanizada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos10 mm
Ew - Cota sobre rodillos14 mm
Bc - Largo de jaula12,5 mm
Peso0,005 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica6,6 kN
C0r - Carga carga estática6,9 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp12,5 mm