Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

8Q-NK34X50X35-7PX1 - NTN

8Q-NK34X50X35-7PX1

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos34 mm
D - Diámetro exterior50 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior35 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,195 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica61,5 kN
C0r - Carga carga estática83 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE48 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm