• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

AB.12830 - SNR

AB.12830 - SNR

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • AB912137S01 - SNR

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)17 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)62 mm
Weight0,215 kg
Código Caja de CambiosJB1

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7703090329Renault7703090435

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenSAXOSAXO 103/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 203/1996 => 11/2003--Renault111106/1982 => 06/1989--Renault191904/1992 => 10/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault212105/1987 => 04/1990--Renault2121 102/1986 => 11/1993--Renault2121 205/1986 => 07/1995--Renault5505/1987 => 11/1996--Renault9909/1981 => 11/1988--RenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998--RenaultClioClio05/1990 => 01/1996--RenaultEXPRESSEXPRESS02/1986 => 07/1991--RenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => 02/1998--RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 05/1994--RenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 07/1997--RenaultTWINGOTWINGO I06/1996 => 07/2004--