Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

AB.40002.S05 - SNR

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • AB.40002.S05

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)21 mm
Weight0,484 kg
Código Caja de CambiosMG5T
Internal diameter n°1 (Gearbox)28 mm
External diameter 2 (Gearbox)82 mm
External diameter 1 (Gearbox)78 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen231769Peugeot, Citroen237263Fiat9614959780

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenJumperJUMPER I01/1994 => 11/2001--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 05/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 05/2001--