Este producto reemplaza las siguientes referencias:
- AB41658YS05 - SNR
- AB.41658.Y.S04 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,415 kg |
| Diámetro interior 1 | 28 mm |
| Ancho 2 | 27 mm |
| Diámetro exterior 1 | 72 mm |
| Ancho 1 | 16 mm |
| Diámetro exterior 2 | 78 mm |