Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 16 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 45 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 75 mm |
| Código Caja de Cambios | 6HP |
| Weight | 0,254 kg |