• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

MEDIDOR ELECTRÓNICO TENSIÓN CORREAS "HERTZ" - CLA

MEDIDOR ELECTRÓNICO TENSIÓN CORREAS "HERTZ"

MEDIDOR ELECTRÓNICO TENSIÓN CORREAS "HERTZ" - CLA

Outillage Powertrain

AC5099

 

Mide el valor de tensión en Hertz para todas las correas de distribución y accesorios.

2 micrófonos : puede ser utilizado en entornos ruidosos.

 

Características :
- multimarca
- rango de medición 30 a 520Hz
- precisión ± 1Hz de 0 a 100Hz y 1% si > 100Hz
- alimentación pila 9V
- tiempo promedio de cálculo 30 segundos máx.
- autonomía 50h de utilización
- parada automática al cabo de 120 segundos
- Catálogo de datos del fabricante SA 5099 incluido

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Warranty period (years)2
Weight1,2 kg