MEDIDOR ELECTRÓNICO TENSIÓN CORREAS "HERTZ" - CLA
Outillage Powertrain
AC5099
Mide el valor de tensión en Hertz para todas las correas de distribución y accesorios.
2 micrófonos : puede ser utilizado en entornos ruidosos.
Características :
- multimarca
- rango de medición 30 a 520Hz
- precisión ± 1Hz de 0 a 100Hz y 1% si > 100Hz
- alimentación pila 9V
- tiempo promedio de cálculo 30 segundos máx.
- autonomía 50h de utilización
- parada automática al cabo de 120 segundos
- Catálogo de datos del fabricante SA 5099 incluido
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 2 |
| Weight | 1,2 kg |