Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,11 kg |
| Diámetro interior 1 | 30 mm |
| Ancho 2 | 18 mm |
| Ancho 1 | 21 mm |
| Diámetro exterior 1 | 47 mm |