Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de compresor de aire acondicionado
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Diámetro interior 1 | 30 mm |
| Ancho 1 | 22 mm |
| Diámetro exterior 1 | 52 mm |
| Compresor del aire acondicionado | 6SEU12C - 7SB16C - 7SBU16 - Harrison A6/ GM A6 - Harrison V5 - SC08 - SD709 - SD7H13 - SD7H15 - SD7V |
| Weight | 0,166 kg |