Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,118 kg |
| Diámetro interior 1 | 35 mm |
| Diámetro exterior 1 | 52 mm |
| Ancho 1 | 20 mm |
| Compresor del aire acondicionado | SD7H15 - SD7V16 |