Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,131 kg |
| Diámetro interior 1 | 35 mm |
| Ancho 1 | 22 mm |
| Diámetro exterior 1 | 52 mm |
| Compresor del aire acondicionado | 10PA17C - 10PA17J - SD6V12 - SD709 - SD7C16 - SD7H13 - SD7H15 - SD7V12 - SD7V16 |