Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,155 kg |
| Diámetro interior 1 | 35 mm |
| Diámetro exterior 1 | 55 mm |
| Ancho 1 | 20 mm |
| Compresor del aire acondicionado | 10P15C - 10P15E - 10PA15C - 10PA17C - 10PA20C - 6CA17 - 6CA17C - 6SEU12 - 7SB16C - FS10 - Harrison A |