Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,1 kg |
| Ancho 1 | 17 mm |
| Diámetro interior 1 | 38 mm |
| Diámetro exterior 1 | 54 mm |
| Compresor del aire acondicionado | Denso 10P08E/9491100-4810 |