Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Diámetro interior 1 | 40 mm |
| Diámetro exterior 1 | 62 mm |
| Ancho 1 | 20 mm |
| Compresor del aire acondicionado | 10P15C - 10PA17C - 6SEU12 - DKS15 - PXV16 - SD510 - SD6V12 - SD709 - SD7B10 - SD7H15 - SD7V16 |
| Weight | 0,191 kg |