Manguito de desmontaje

AH2240 - SNR

AH2240

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito190 mm
d - Diámetro interior200 mm
B1 - Largo del manguito118 mm
B4 - Longitud total de desmontaje123 mm
G - Designación del roscadoTr220X4
IG - Largo del roscado del manguito19 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso4,68 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22240
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM44T
Designation of the associated blocking deviceMB38
Referencia de la tuercaKM38
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV44 EBF