Manguito de desmontaje

AH2308 - SNR

AH2308

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito35 mm
d - Diámetro interior40 mm
B1 - Largo del manguito40 mm
B4 - Longitud total de desmontaje43 mm
G - Designación del roscadoM45X1.5
IG - Largo del roscado del manguito7 mm
Peso0,13 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22308, 2308
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM9
Designation of the associated blocking deviceMB7
Referencia de la tuercaKM7