Manguito de desmontaje

AH2309 - SNR

AH2309

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito40 mm
d - Diámetro interior45 mm
B1 - Largo del manguito44 mm
B4 - Longitud total de desmontaje47 mm
G - Designación del roscadoM50X1.5
IG - Largo del roscado del manguito7 mm
Peso0,16 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22309, 2309
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM10
Designation of the associated blocking deviceMB8
Referencia de la tuercaKM8