Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d1 - Diámetro interior del manguito 60 mm d - Diámetro interior 65 mm B1 - Largo del manguito 61 mm B4 - Longitud total de desmontaje 64 mm G - Designación del roscado M70X2 IG - Largo del roscado del manguito 12 mm Peso 0,36 kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rodamiento aspciado 22313, 2313 Tipo de diámetro interior Conique 1:12
CROSS SELLING Referencia de la tuerca asociada KM14 Designation of the associated blocking device MB12 Referencia de la tuerca KM12 Referenica de la tuerca hidráulica asociado HMV14 EBF