Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d1 - Diámetro interior del manguito 150 mm d - Diámetro interior 160 mm B1 - Largo del manguito 140 mm B4 - Longitud total de desmontaje 146 mm G - Designación del roscado M170X3 IG - Largo del roscado del manguito 24 mm Peso 4,33 kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rodamiento aspciado 22332 Tipo de diámetro interior Conique 1:12
CROSS SELLING Referencia de la tuerca asociada KM34 Designation of the associated blocking device MB30 Referencia de la tuerca KM30 Referenica de la tuerca hidráulica asociado HMV34 EBF