Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 180 mm |
| d - Diámetro interior | 190 mm |
| B1 - Largo del manguito | 200 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 167 mm |
| G - Designación del roscado | M200X3 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 26 mm |
| Peso | 6,09 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 22338 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM40 |
| Designation of the associated blocking device | MB36 |
| Referencia de la tuerca | KM36 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV40 EBF |