Manguito de desmontaje

AH24024 - SNR

AH24024

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito115 mm
d - Diámetro interior120 mm
B1 - Largo del manguito73 mm
B4 - Longitud total de desmontaje82 mm
G - Designación del roscadoM125X2
IG - Largo del roscado del manguito13 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso0,65 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24024
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM25
Designation of the associated blocking deviceMB22
Referencia de la tuercaKM22
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV25 EBF