Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 145 mm |
| d - Diámetro interior | 150 mm |
| B1 - Largo del manguito | 90 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 101 mm |
| G - Designación del roscado | M155X3 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 15 mm |
| G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite | - |
| Peso | 1,11 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 24030 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM31 |
| Designation of the associated blocking device | MB28 |
| Referencia de la tuerca | KM28 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV31 EBF |