Manguito de desmontaje

AH24034 - SNR

AH24034

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito160 mm
d - Diámetro interior170 mm
B1 - Largo del manguito106 mm
B4 - Longitud total de desmontaje117 mm
G - Designación del roscadoM180X3
IG - Largo del roscado del manguito16 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso2,8 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24034
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM36
Designation of the associated blocking deviceMB32
Referencia de la tuercaKM32
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV36 EBF