Manguito de desmontaje

AH24036 - SNR

AH24036

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito170 mm
d - Diámetro interior180 mm
B1 - Largo del manguito116 mm
B4 - Longitud total de desmontaje127 mm
G - Designación del roscadoM190X3
IG - Largo del roscado del manguito16 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso3,1 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24036
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM38
Designation of the associated blocking deviceMB34
Referencia de la tuercaKM34
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV38 EBF