Manguito de desmontaje

AH24126 - SNR

AH24126

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito125 mm
d - Diámetro interior130 mm
B1 - Largo del manguito94 mm
B4 - Longitud total de desmontaje104 mm
G - Designación del roscadoM140X2
IG - Largo del roscado del manguito14 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso1,15 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24126
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM28
Designation of the associated blocking deviceMB24
Referencia de la tuercaKM24
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV28 EBF