Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 160 mm |
| d - Diámetro interior | 170 mm |
| B1 - Largo del manguito | 125 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 136 mm |
| G - Designación del roscado | M180X3 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 16 mm |
| G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite | - |
| Peso | 3,21 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 24134 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM36 |
| Designation of the associated blocking device | MB32 |
| Referencia de la tuerca | KM32 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV36 EBF |