Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 190 mm |
| d - Diámetro interior | 200 mm |
| B1 - Largo del manguito | 158 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 171 mm |
| G - Designación del roscado | Tr210X4 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 18 mm |
| G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite | - |
| Peso | 5,1 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 24140 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | HM42T |
| Designation of the associated blocking device | MB38 |
| Referencia de la tuerca | KM38 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV42 EBF |