Manguito de desmontaje

AH3028 - SNR

AH3028

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito130 mm
d - Diámetro interior140 mm
B1 - Largo del manguito68 mm
B4 - Longitud total de desmontaje73 mm
G - Designación del roscadoM150X2
IG - Largo del roscado del manguito14 mm
Peso1,55 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23028
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM30
Designation of the associated blocking deviceMB26
Referencia de la tuercaKM26