Manguito de desmontaje

AH3032 - SNR

AH3032

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito150 mm
d - Diámetro interior160 mm
B1 - Largo del manguito77 mm
B4 - Longitud total de desmontaje82 mm
G - Designación del roscadoM170X3
IG - Largo del roscado del manguito16 mm
Peso2,06 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23032
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM34
Designation of the associated blocking deviceMB30
Referencia de la tuercaKM30
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV34 EBF