Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d1 - Diámetro interior del manguito 190 mm d - Diámetro interior 200 mm B1 - Largo del manguito 102 mm B4 - Longitud total de desmontaje 108 mm G - Designación del roscado Tr210X4 IG - Largo del roscado del manguito 19 mm Peso 3,69 kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rodamiento aspciado 23040 Tipo de diámetro interior Conique 1:12
CROSS SELLING Referencia de la tuerca asociada HM42T Designation of the associated blocking device MB38 Referencia de la tuerca KM38 Referenica de la tuerca hidráulica asociado HMV42EBF