Manguito de desmontaje

AH309 - SNR

AH309

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito40 mm
d - Diámetro interior45 mm
B1 - Largo del manguito31 mm
B4 - Longitud total de desmontaje34 mm
G - Designación del roscadoM50X1.5
IG - Largo del roscado del manguito6 mm
Peso0,11 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado21309, 22209, 1309, 2209
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM10
Designation of the associated blocking deviceMB8
Referencia de la tuercaKM8