Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 150 mm |
| d - Diámetro interior | 160 mm |
| B1 - Largo del manguito | 103 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 108 mm |
| G - Designación del roscado | M170X3 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 16 mm |
| Peso | 2,98 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 22232, 23132 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM34 |
| Designation of the associated blocking device | MB30 |
| Referencia de la tuerca | KM30 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV34 EBF |