Manguito de desmontaje

AH3136G - SNR

AH3136G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito170 mm
d - Diámetro interior180 mm
B1 - Largo del manguito116 mm
B4 - Longitud total de desmontaje122 mm
G - Designación del roscadoM190X3
IG - Largo del roscado del manguito19 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso3,77 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23136
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM38
Designation of the associated blocking deviceMB34
Referencia de la tuercaKM34
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV38 EBF