Manguito de desmontaje

AH3138G - SNR

AH3138G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito180 mm
d - Diámetro interior190 mm
B1 - Largo del manguito125 mm
B4 - Longitud total de desmontaje131 mm
G - Designación del roscadoM200X3
IG - Largo del roscado del manguito20 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso4,38 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23138
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM40
Designation of the associated blocking deviceMB36
Referencia de la tuercaKM36
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV40 EBF