Manguito de desmontaje

AH313G - SNR

AH313G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito60 mm
d - Diámetro interior65 mm
B1 - Largo del manguito42 mm
B4 - Longitud total de desmontaje45 mm
G - Designación del roscadoM70X2
IG - Largo del roscado del manguito8 mm
Peso0,23 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado21313, 22213, 1313, 2213
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM14
Designation of the associated blocking deviceMB12
Referencia de la tuercaKM12
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV14 EBF