Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d1 - Diámetro interior del manguito 70 mm d - Diámetro interior 75 mm B1 - Largo del manguito 45 mm B4 - Longitud total de desmontaje 49 mm G - Designación del roscado M80X2 IG - Largo del roscado del manguito 8 mm Peso 0,3 kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rodamiento aspciado 21315, 22215, 1315, 2215 Tipo de diámetro interior Conique 1:12
CROSS SELLING Referencia de la tuerca asociada KM16 Designation of the associated blocking device MB14 Referencia de la tuerca KM14 Referenica de la tuerca hidráulica asociado HMV16 EBF