Manguito de desmontaje

AH3238G - SNR

AH3238G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito180 mm
d - Diámetro interior190 mm
B1 - Largo del manguito145 mm
B4 - Longitud total de desmontaje152 mm
G - Designación del roscadoM200X3
IG - Largo del roscado del manguito25 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso5,3 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23238
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM40
Designation of the associated blocking deviceMB36
Referencia de la tuercaKM36
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV40 EBF