Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d1 - Diámetro interior del manguito 65 mm d - Diámetro interior 70 mm B1 - Largo del manguito 64 mm B4 - Longitud total de desmontaje 68 mm G - Designación del roscado M75X2 IG - Largo del roscado del manguito 12 mm Peso 0,42 kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rodamiento aspciado 22314, 2314 Tipo de diámetro interior Conique 1:12
CROSS SELLING Referencia de la tuerca asociada KM15 Designation of the associated blocking device MB13 Referencia de la tuerca KM13 Referenica de la tuerca hidráulica asociado HMV15 EBF