Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manguito de desmontaje

AHX2319 - SNR

AHX2319

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito90 mm
d - Diámetro interior95 mm
B1 - Largo del manguito85 mm
B4 - Longitud total de desmontaje89 mm
G - Designación del roscadoM105X2
IG - Largo del roscado del manguito16 mm
Peso0,88 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22319, 2319
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM21
Designation of the associated blocking deviceMB18
Referencia de la tuercaKM18
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV21 EBF