Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 95 mm |
| d - Diámetro interior | 100 mm |
| B1 - Largo del manguito | 90 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 94 mm |
| G - Designación del roscado | M110X2 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 16 mm |
| Peso | 1 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 22320, 2320 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM22 |
| Designation of the associated blocking device | MB19 |
| Referencia de la tuerca | KM19 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV22 EBF |