Manguito de desmontaje

AHX311 - SNR

AHX311

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito50 mm
d - Diámetro interior55 mm
B1 - Largo del manguito37 mm
B4 - Longitud total de desmontaje40 mm
G - Designación del roscadoM60X2
IG - Largo del roscado del manguito7 mm
Peso0,16 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado21311, 22211, 1311, 2211
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM12
Designation of the associated blocking deviceMB10
Referencia de la tuercaKM10
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV12 EBF