Manguito de desmontaje

AHX3122 - SNR

AHX3122

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito105 mm
d - Diámetro interior110 mm
B1 - Largo del manguito68 mm
B4 - Longitud total de desmontaje72 mm
G - Designación del roscadoM120X2
IG - Largo del roscado del manguito11 mm
Peso0,76 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22222, 23122
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM24
Designation of the associated blocking deviceMB21
Referencia de la tuercaKM21
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV24 EBF