Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d1 - Diámetro interior del manguito 110 mm d - Diámetro interior 120 mm B1 - Largo del manguito 75 mm B4 - Longitud total de desmontaje 79 mm G - Designación del roscado M130X2 IG - Largo del roscado del manguito 12 mm Peso 1,463 kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rodamiento aspciado 22224, 23124 Tipo de diámetro interior Conique 1:12
CROSS SELLING Referencia de la tuerca asociada KM26 Designation of the associated blocking device MB22 Referencia de la tuerca KM22 Referenica de la tuerca hidráulica asociado HMV26 EBF