Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d1 - Diámetro interior del manguito 125 mm d - Diámetro interior 130 mm B1 - Largo del manguito 78 mm B4 - Longitud total de desmontaje 82 mm G - Designación del roscado M140X2 IG - Largo del roscado del manguito 12 mm Peso 1,08 kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rodamiento aspciado 22226, 23126 Tipo de diámetro interior Conique 1:12
CROSS SELLING Referencia de la tuerca asociada KM28 Designation of the associated blocking device MB24 Referencia de la tuerca KM24 Referenica de la tuerca hidráulica asociado HMV28 EBF