Manguito de desmontaje

AHX3130/140 - SNR

AHX3130/140

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito140 mm
d - Diámetro interior150 mm
B1 - Largo del manguito96 mm
B4 - Longitud total de desmontaje101 mm
G - Designación del roscadoM165X3
IG - Largo del roscado del manguito15 mm
Peso2,597 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22230, 23130
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM33
Designation of the associated blocking deviceMB28
Referencia de la tuercaKM28