Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 85 mm |
| d - Diámetro interior | 90 mm |
| B1 - Largo del manguito | 53 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 57 mm |
| G - Designación del roscado | M100X2 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 9 mm |
| Peso | 0,46 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 21318, 22218, 1318, 2218 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM20 |
| Designation of the associated blocking device | MB17 |
| Referencia de la tuerca | KM17 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV20 EBF |