Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d1 - Diámetro interior del manguito 105 mm d - Diámetro interior 110 mm B1 - Largo del manguito 63 mm B4 - Longitud total de desmontaje 67 mm G - Designación del roscado M120X2 IG - Largo del roscado del manguito 12 mm Peso 0,71 kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rodamiento aspciado 21322, 1322, 2222 Tipo de diámetro interior Conique 1:12
CROSS SELLING Referencia de la tuerca asociada KM24 Designation of the associated blocking device MB21 Referencia de la tuerca KM21 Referenica de la tuerca hidráulica asociado HMV24 EBF